1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลส แต่ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อลด ประเดิม SUS304 20S

สเตนเลส แต่ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ชนิดเชื่อม ข้อต่อลด ประเดิม SUS304 20S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 870.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อสาขาต่างๆ เช่น โรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำประปา/ระบบระบายน้ำ ปิโตรเคมี และการต่อเรือ

รหัสสินค้า
304RTS20-20X15
304RTS20-25X15
304RTS20-25X20
304RTS20-32X15
304RTS20-32X20
304RTS20-32X25
304RTS20-40X15
304RTS20-40X20
304RTS20-40X25
304RTS20-40X32
304RTS20-50X20
304RTS20-50X25
304RTS20-50X32
304RTS20-50X40
304RTS20-65X25
304RTS20-65X32
304RTS20-65X40
304RTS20-65X50
304RTS20-80X32
304RTS20-80X40
304RTS20-80X50
304RTS20-80X65
304RTS20-100X40
304RTS20-100X50
304RTS20-100X65
304RTS20-100X80
304RTS20-125X65
304RTS20-125X80
304RTS20-125X100
304RTS20-150X80
304RTS20-150X100
304RTS20-150X125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2)

฿ 870.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 870.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 870.43

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,138.92

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)

฿ 937.56

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 937.56

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 1,183.67

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 1,183.67

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,004.68

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 1,004.68

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,429.78

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)3 / 4B (20 A)

฿ 1,429.78

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1B (25 A)

฿ 1,206.04

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,206.04

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,123.38

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)1B (25 A)

฿ 2,123.38

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,787.77

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,787.77

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 2,884.09

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 2,884.09

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,391.87

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 2,391.87

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 4,629.27

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,629.27

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)2B (50 A)

฿ 3,890.92

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,890.92

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)3B (80 A)

฿ 8,253.85

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 6,889.04

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)3B (80 A)

฿ 6,889.04

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)4B (100 A)

฿ 11,453.33

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)3B (80 A)

฿ 9,148.81

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)4B (100 A)

฿ 9,148.81

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)5B (125 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH20S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ