1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อชนเชื่อม สเตนเลส ข้อลดกลมแบบยาว SUS304 10S

ข้อต่อชนเชื่อม สเตนเลส ข้อลดกลมแบบยาว SUS304 10S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงใน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผลิตเยื่อ / กระดาษ อุปกรณ์ประปาโรงงานปิโตรเคมีการต่อเรือเป็นต้น

รหัสสินค้า
304RCS10-20X15
304RCS10-25X15
304RCS10-25X20
304RCS10-32X20
304RCS10-32X25
304RCS10-40X15
304RCS10-40X20
304RCS10-40X25
304RCS10-40X32
304RCS10-50X20SALE
304RCS10-50X25
304RCS10-50X32
304RCS10-50X40
304RCS10-65X25
304RCS10-65X32
304RCS10-65X40
304RCS10-65X50
304RCS10-80X25
304RCS10-80X40
304RCS10-80X50
304RCS10-80X65
304RCS10-100X40
304RCS10-100X50
304RCS10-100X65
304RCS10-100X80
304RCS10-125X65
304RCS10-125X80
304RCS10-125X100
304RCS10-150X80
304RCS10-150X100
304RCS10-150X125
304RCS10-200X100
304RCS10-200X125
304RCS10-200X150
304RCS10-250X150
304RCS10-250X200
304RCS10-300X150
304RCS10-300X200
304RCS10-300X250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ( ข้อต่อฟิตติ้ง 2)

฿ 288.71

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 288.71

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 288.71

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 311.08

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 311.08

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 400.58

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 333.46

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 333.46

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 333.46

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 507.78

฿ 234.44

WELDING FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)3 / 4B (20 A)

฿ 378.21

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1B (25 A)

฿ 378.21

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 378.21

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 2 1 / 2B (65 A)1B (25 A)

฿ 467.70

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 467.70

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 467.70

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 736.19

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)1B (25 A)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 557.20

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,004.68

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 892.81

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)2B (50 A)

฿ 825.69

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 825.69

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)3B (80 A)

฿ 1,586.40

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,452.16

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)3B (80 A)

฿ 1,452.16

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)4B (100 A)

฿ 1,877.26

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)3B (80 A)

฿ 1,720.65

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)4B (100 A)

฿ 1,720.65

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)5B (125 A)

฿ 3,264.45

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)4B (100 A)

฿ 3,264.45

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)5B (125 A)

฿ 3,264.45

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)6B (150 A)

฿ 5,233.36

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)6B (150 A)

฿ 5,233.36

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 10B (250 A)8B (200 A)

฿ 7,605.01

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)6B (150 A)

฿ 7,605.01

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)8B (200 A)

฿ 7,605.01

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 12B (300 A)10B (250 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อลด วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH10S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ