• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel But weld Type Tube Fitting 90° Elbow (Long) SUS304 S40

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
304ELS40-15
304ELS40-20
304ELS40-25
304ELS40-32
304ELS40-40
304ELS40-50
304ELS40-65
304ELS40-80
304ELS40-100
304ELS40-125
304ELS40-150
304ELS40-200
304ELS40-250
304ELS40-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Dia.
8 Day(s) or more 1/2B(15A)
8 Day(s) or more 3/4B(20A)
8 Day(s) or more 1B(25A)
8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)
8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)
8 Day(s) or more 2B(50A)
8 Day(s) or more 2 1/2B(65A)
8 Day(s) or more 3B(80A)
8 Day(s) or more 4B(100A)
8 Day(s) or more 5B(125A)
8 Day(s) or more 6B(150A)
6 Day(s) or more 8B(200A)
6 Day(s) or more 10B(250A)
6 Day(s) or more 12B(300A)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Butt Welding Type Fitting Shape Elbow Material SUS304
Surface Treatment No Nominal Thickness SCH40 Applicable Fluid Water