(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เรานำเสนอสายผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบที่ตรงกับสาขาต่างๆ มากมาย รวมถึงโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย เยื่อกระดาษ การผลิต กระดาษ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำประปาและการระบายน้ำ โรงงานปิโตรเคมี และการต่อเรือ
รหัสสินค้า |
---|
30445ELS20-15 |
30445ELS20-20 |
30445ELS20-25 |
30445ELS20-32 |
30445ELS20-40 |
30445ELS20-50 |
30445ELS20-65 |
30445ELS20-80 |
30445ELS20-100 |
30445ELS20-125 |
30445ELS20-150 |
30445ELS20-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.59 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 221.59 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 100.00 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1B (25 A) | ||
฿ 243.96 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 288.71 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 378.21 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 691.44 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 937.56 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 1,608.78 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 2,816.97 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 4,114.66 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 10,983.48 | INC WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | SCH20S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง