1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตนเลสสตีล แต่เชื่อมแบบท่อข้อศอก 45 ° (ยาว) SUS304 10S

สเตนเลสสตีล แต่เชื่อมแบบท่อข้อศอก 45 ° (ยาว) SUS304 10S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองต่อสาขาต่างๆ เช่น โรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระดาษ/เยื่อกระดาษ น้ำประปา/ระบบระบายน้ำ ปิโตรเคมี และการต่อเรือ

รหัสสินค้า
30445ELS10-15
30445ELS10-20
30445ELS10-25
30445ELS10-32
30445ELS10-40
30445ELS10-50
30445ELS10-65
30445ELS10-80
30445ELS10-90
30445ELS10-100
30445ELS10-125
30445ELS10-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 176.84

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 176.84

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 176.84

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1B (25 A)

฿ 199.21

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 221.59

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 288.71

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)

฿ 490.08

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 646.69

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)

฿ 2,077.53

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 7 วัน 3 1 / 2B (90 A)

฿ 1,138.92

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 4B (100 A)

฿ 2,033.88

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 5B (125 A)

฿ 2,928.84

INC WELDING FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 6B (150 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนาที่ ขนาดเกลียว SCH10S