1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส ชนิดเกลียว, บุชชิ่ง, B Type

ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส ชนิดเกลียว, บุชชิ่ง, B Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าแบรนด์ INOC แบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้
· ใช้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เช่น เยื่อกระดาษ, ปิโตรเคมี, เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป, การต่อเรือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
304B-10X6
304B-10X8
304B-15X6
304B-15X8
304B-15X10
304B-20X10
304B-20X15
304B-25X8
304B-25X10
304B-25X15
304B-25X20
304B-32X15
304B-32X20
304B-32X25
304B-40X15
304B-40X20
304B-40X25
304B-40X32
304B-50X20
304B-50X25
304B-50X32
304B-50X40
304B-65X40
304B-65X50
304B-80X40
304B-80X50
304B-80X65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 97.40

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 8B (6 A)

฿ 97.40

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)

฿ 124.34

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 8B (6 A)

฿ 123.10

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 4B (8 A)

฿ 117.30

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)3 / 8B (10 A)

฿ 179.44

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 8B (10 A)

฿ 166.15

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)1 / 2B (15 A)

฿ 276.68

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1B (25 A)1 / 4B (8 A)

฿ 274.21

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1B (25 A)3 / 8B (10 A)

฿ 258.53

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1 / 2B (15 A)

฿ 252.48

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)3 / 4B (20 A)

฿ 409.48

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 / 2B (15 A)

฿ 401.89

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)3 / 4B (20 A)

฿ 389.95

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 1 / 4B (32 A)1B (25 A)

฿ 530.61

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 / 2B (15 A)

฿ 520.07

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1 1 / 2B (40 A)3 / 4B (20 A)

฿ 511.39

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 1 1 / 2B (40 A)1B (25 A)

฿ 491.40

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 766.02

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 2B (50 A)3 / 4B (20 A)

฿ 753.00

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2B (50 A)1B (25 A)

฿ 730.69

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 2B (50 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 716.43

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 2B (50 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,385.64

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,287.59

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 2 1 / 2B (65 A)2B (50 A)

฿ 2,008.56

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 1,905.35

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)2B (50 A)

฿ 1,861.49

INC SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 3B (80 A)2 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ บุชชิ่ง ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ SUS304
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 R ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่