(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกประเภท รวมถึงเยื่อกระดาษ ปิโตรเคมี เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป การต่อเรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ ตัวเสื้อ และการบำบัดน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
30445L-8 |
30445L-10 |
30445L-15 |
30445L-20 |
30445L-25 |
30445L-32 |
30445L-40 |
30445L-50 |
30445L-65 |
30445L-80 |
30445L-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 230.77 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 232.01 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 266.72 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 396.31 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | |
฿ 544.73 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1B (25 A) | |
฿ 720.37 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 967.54 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,407.38 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 2,383.93 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,127.52 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 5,665.92 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 องศา | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง