1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOUGHLEX

TOUGHLEX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,474.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ยาง ยืดหยุ่น แรงปฏิกริยา ต่ำ ที่ยับยั้ง เลื่อยโซ่ ตามแนวแกน เนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ความดัน ภายใน
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน เหนือกว่า: ผ่านการทดสอบความผันผวนของ ความดัน 200,000 ครั้ง
· ต้านทานความชราได้ดีเยี่ยม: มีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากคลอรีน โอโซน แสงแดด ฯลฯ ได้ดีเยี่ยม
· ตัวเครื่อง ทนทานต่อ ความดัน: ความดัน ดันระเบิดมากกว่า 4 MPa

รหัสสินค้า
TOUGHLEX-20
TOUGHLEX-25
TOUGHLEX-32
TOUGHLEX-40
TOUGHLEX-50
TOUGHLEX-65
TOUGHLEX-80
TOUGHLEX-100
TOUGHLEX-125
TOUGHLEX-150
TOUGHLEX-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 5,474.71

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 5,474.71

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)

฿ 6,138.19

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 6,303.87

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 7,133.42

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 2B (50 A)

฿ 8,626.45

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 6 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 9,622.06

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)

฿ 12,939.87

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)

฿ 17,253.29

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 5B (125 A)

฿ 23,225.81

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6B (150 A)

฿ 31,852.26

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 8B (200 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ ยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ หน้าแปลน JIS 10K
วัสดุ เปียก EPDM (SK10) การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน SS400 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1