1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ PT

คอนเนคเตอร์ PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,706.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รู้จักกันดีในชื่อ PT เป็น ข้อต่อ ยืดหยุ่น ยาง รูปบั้งคู่ที่เก่งในการดูดซับแรงสั่นสะเทือน การ เลื่อยโซ่ และ ความทนความดัน
[คุณสมบัติ]
· ภูเขาอเนกประสงค์สองลูก: ด้วยการใช้โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีสันสองอัน ทำให้เห็นข้อดีของ ข้อต่อ ยืดหยุ่น ทรงกระบอกและทรงกลม และมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น กันสั่นสะเทือน และการ เลื่อยโซ่
· ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยม: ผลการทำงานร่วมกันของโครงสร้าง บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่เหมือนใครและสายเสริมที่แข็งแรงช่วยให้ต้านทาน ความดัน ภายในได้ดีเยี่ยม
· กันสั่นสะเทือน เยี่ยม: ความยืดหยุ่น สูงที่มีเฉพาะใน ยาง และโครงสร้างพิเศษช่วยลด ค่าคงตัวสปริง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ กันสั่นสะเทือน ที่โดดเด่น

รหัสสินค้า
PT-20
PT-25
PT-32
PT-40
PT-50
PT-65
PT-80
PT-100
PT-125
PT-150
PT-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เปียก เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 2,706.58

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] EPDM (SK10)3 / 4B (20 A)

฿ 2,706.58

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] EPDM (SK10)1B (25 A)

฿ 2,706.58

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR1 1 / 4B (32 A)

฿ 2,823.74

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR1 1 / 2B (40 A)

฿ 3,192.24

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR2B (50 A)

฿ 3,591.74

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR2 1 / 2B (65 A)

฿ 3,882.75

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR3B (80 A)

฿ 5,238.82

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR4B (100 A)

฿ 7,025.37

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR5B (125 A)

฿ 9,112.40

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR6B (150 A)

฿ 15,502.68

TZN EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 7 วัน [ยาง] SBR+NR8B (200 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ ยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ หน้าแปลน JIS 10K
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน FCD450 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1