1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ ชนิดดึง ฐานหน้าแปลน และตะขอตัว U

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ ชนิดดึง ฐานหน้าแปลน และตะขอตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์แนวนอนชนิดดึง-ด้น มีแรงยึด 1,630 N ด้วยคุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์
[คุณสมบัติ]
· วัสดุตัวสินค้าหลักสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็กกล้าและ SUS
· ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดดึงพร้อมฐานหน้าแปลน
· คุณสมบัติของท็อกเกิ้ลแคลมป์ทำให้สามารถแคลมป์ชิ้นงานด้วยแรงแคลมป์ 1,630 N
[การใช้งาน]
· นอกจากการใช้ยึดให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในงานทั่วไป ยังสามารถใช้สวมอัดเบาสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน
· สามารถใช้กับงานไม้และงาน DIY ต่างๆ

รหัสสินค้า
GH-40323
GH-40323-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์

฿ 291.35

GHD TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS400

฿ 571.39

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท ความตึง แรงขันแน่น(N) 1630 วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน
สกรู แคลมป์ยึด ไม่ แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 14.00 ถึง 1999