(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท็อกเกิ้ลแคลมป์พร้อมมือจับแนวตั้ง ระยะเคลื่อนที่สูงสุด: 32 มม.; แรงกดแคลมป์สูงสุด: 2270N ฐานหน้าแปลนสะดวกสำหรับการติดตั้ง สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิต OEM แล้ว ยังมีสำนักงานในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ทั้งยังได้รับคำชมจากลูกค้าอย่างหลากหลาย
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2270 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SS400 | สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | SS400 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2,000 ถึง 3099 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-304-CM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ดัน/ดึง - ฐานหน้าแปลน ระยะเคลื่อนที่ 32 มม. แขนเอียง GH-304-CM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง