1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หกเหลี่ยมเรซิ่น【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หกเหลี่ยมเรซิ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,622.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์หัวหกเหลี่ยมทำจากเรซิ่น PEEK, PPS และ PPGF สามารถใช้ได้กับอุณหภูมิการใช้งานโดยรอบที่แตกต่างกัน LINK-UPON เป็นบริษัทผลิตวัสดุเรซิ่นคอมโพสิตของไต้หวันที่กำลังขยายการจำหน่ายชิ้นส่วนเรซิ่นหลากหลายแบบไปทั่วโลก ปัจจุบัน MISUMI มีจำหน่ายสกรู แหวนรอง และนัทของพวกเขา

รหัสสินค้า
PEKH-M6-20
PEKH-M6-25
PEKH-M6-40
PEKH-M8-20
PEKH-M10-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 9,622.45

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 6201

฿ 10,509.68

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 6251

฿ 12,386.32

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 6401

฿ 14,148.39

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 8201.25

฿ 29,662.45

LUP INNER HEXAGON SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

25 วัน 10301.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PEEK