(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ JYA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเป็นผู้จัดหาสกรูและชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆ แก่ผู้ผลิตชั้นนำของโลก
รหัสสินค้า |
---|
JHLC2.5 |
JHLC3 |
JHLC4 |
JHLC5 |
JHLC6 |
JHLC8 |
JHLC10 |
JHLC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับใช้ สกรู เม็ดมีด , สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,264.52 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | M2.5 | ||
฿ 5,264.52 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 | ||
฿ 6,174.19 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | M4 | ||
฿ 6,629.03 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | ||
฿ 6,629.03 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | ||
฿ 6,629.03 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | M8 | ||
฿ 7,083.87 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | M10 | ||
฿ 7,537.94 | JYA BOLT SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | M12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องมือ | วัสดุ | SCM435 | รอยบาก | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | สลักล็อคก้าน เครื่องมือติดตั้งนิปเปิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง