(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสกรูเสริมแรงที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ ได้แก่ โลหะเบา เหล็กหล่อ เรซิ่นทั่วไป ไม้ ฯลฯ ช่วยให้สามารถซ่อมแซมและเสริมแรงส่วนเกลียวที่ใช้งานบ่อย โดยเพียงกดลิ่มเข้าไป มีสกรูให้เลือกหลายขนาด JYA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยเป็นผู้จัดหาสกรูและชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆ แก่ผู้ผลิตชั้นนำของโลก
รหัสสินค้า |
---|
JHTS2.5 |
JHTS3 |
JHTS6 |
JHTS8 |
JHTS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,830.32 | JYA BOLT SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 2.5 | 3.81 | ||
฿ 9,839.23 | JYA BOLT SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 3 | 4.25 | ||
฿ 12,164.52 | BOLT SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 6 | 10 | ||
฿ 14,472.77 | BOLT SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 8 | 12 | ||
฿ 25,340.52 | JYA BOLT SCREW | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 28 วัน | 12 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กุญแจ ถูกล็อค | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป / ไม้ | วัสดุ | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ประเภทรายละเอียด | แบบบาง | ปริมาณต่อ pkg (ถุง)(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง