1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกดันสปริงพร้อม SwitchBP

ลูกดันสปริงพร้อม SwitchBP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,186.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 1 อุปกรณ์สองหน้าที่ ลูกดันสปริงแบบมีสวิตช์สัมผัสในตัว
· ดัชนีสำหรับการหมุนตัวเครื่อง การทำดัชนีโดยใช้รอยบากของตัวนำเลื่อน จะได้เอาต์พุตเป็นฟังก์ชั่นการวางตำแหน่งและสัญญาณยืนยัน
· ลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการออกแบบ ช่วยให้สามารถย่อขนาดของเครื่องจักร
[การใช้งาน]
· สำหรับการแบ่งและส่งสัญญาณเอาท์พุตโดยการทำรอยบากที่โต๊ะแบ่ง
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งเมื่อลำเลียงซับสเตรทแก้วในอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์
· เพื่อหาจุดกำเนิดของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ของโต๊ะ XY

รหัสสินค้า
BP060A
BP060A-F
BP060A-L
BP060A-LF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงหน้าสัมผัส
(N)
LED สเปค

฿ 1,186.10

TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106 to 13ไม่มีสำหรับการแบ่ง

฿ 1,377.36

MET TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101ไม่มีสำหรับการชนแบบเลื่อน

฿ 1,402.29

TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106 to 13มีให้สำหรับการแบ่ง

฿ 1,402.29

TOUCH SWITCHES BP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101มีให้สำหรับการชนแบบเลื่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูก หน้าสัมผัส / ประเภท ลูกดันสปริง รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส บอล
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS440
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 0.8 ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ขนาดเกลียว (M) M6 × 1.0
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.5 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย Sø 3 โครงสร้างในการป้องกัน IP40 ชีวิตเครื่องกล(x10K ครั้ง) 300