1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QUICK-TEST คอนเนคเตอร์ เกจวัดความดัน

OHT OIL PRESSURE GUAGE

QUICK-TEST คอนเนคเตอร์ เกจวัดความดัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,583.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับต่อ เกจวัดความดัน และ HOSES ความดัน สูง [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] สเตนเลส / เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
300-42.100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,583.00

OHT OIL PRESSURE GUAGE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส ขนาด สกรู T ช 1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 300-42.100 ในชุด QUICK-TEST คอนเนคเตอร์ เกจวัดความดัน