(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งชนิดเช็ควาล์วสำหรับติดตั้งในลักษณะงานที่ต้องปล่อยอากาศออก และวัดความดัน มีเกลียวให้เลือกเก้าประเภท
รหัสสินค้า |
---|
100-08.002 |
100-08.102 |
100-10.002 |
100-10.102 |
100-12.001 |
100-12.101 |
100-14.001 |
100-14.101 |
100-42.001 |
100-42.101 |
100-51.000 |
100-51.100 |
100-52.000 |
100-52.100 |
100-61.000 |
100-61.100 |
100-62.000 |
100-62.100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด เกลียว T | รูปทรงการต่อพอร์ท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | M8x1 | โอริง | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | M8x1 | โอริง | ||
฿ 1,482.93 ฿ 794.55 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | M10x1 | โอริง | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | M10x1 | โอริง | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | M12x1.5 | ปะเก็น | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | M12x1.5 | ปะเก็น | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | M14x1.5 | ปะเก็น | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | M14x1.5 | ปะเก็น | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | G 1/4 | ปะเก็น | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | G 1/4 | ปะเก็น | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | R 1/8 | เทเปอร์ | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | R 1/8 | เทเปอร์ | ||
฿ 1,631.77 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | R 1/4 | เทเปอร์ | ||
฿ 4,817.78 ฿ 2,638.70 | COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | R 1/4 | เทเปอร์ | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | 1/8 NPT | เทเปอร์ | ||
฿ 4,817.78 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | 1/8 NPT | เทเปอร์ | ||
฿ 1,482.93 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็ก | น้ำมัน / สารเคมี | กระบวนการชุบผิวสังกะสี-นิกเกิล | 1/4 NPT | เทเปอร์ | ||
฿ 6,910.36 | OHT COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี | ไม่มี | 1/4 NPT | เทเปอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยาง ฟลูออรีน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง