(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ระบบ ขับเคลื่อนเป็น ระบบ ขับเคลื่อน สายพาน · สามารถเลือกสายพาน ยาง และสายพานไร้ฝุ่นได้สำหรับ รุ่น สายพาน
รหัสสินค้า |
---|
ECB17-L40-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550,2600,2650,2700,2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000,4050]-[L,LD,LU,R,RD,RU]-[M,P,T,Y]40-[C,D,E][3,4,5] |
ECB17-X40-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550,2600,2650,2700,2750,2800,2850,2900,2950,3000,3050,3100,3150,3200,3250,3300,3350,3400,3450,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000,4050]-[L,LD,LU,R,RD,RU]-[M,P,T,Y]40-[C,D,E][3,4,5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภท สายพาน | รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ | ที่ตั้ง มอเตอร์ | กำลังมอเตอร์ | ตำแหน่ง เซนเซอร์ | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 4050 | สายพานชนิดไม่มีฝุ่น | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA | ||
- | TYO SINGLE AXIS ROBOT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ~ 4050 | สายพานยาง | YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ | มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านบนขวา / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ ด้านบนซ้ายกลับ / มอเตอร์ ด้านล่างขวากลับ / มอเตอร์ ด้านล่างซ้ายกลับ | 400 W | ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / ไม่มี เซนเซอร์ | 1 หน่วย / 2 หน่วย / NA |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ | ชนิด | สไลเดอร์ | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 20.1 ถึง 50.0 |
---|---|---|---|---|---|
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)(กิโลกรัม) | 45 | วิธีการขับรถ | สายพาน | ไกด์ | การมี |
สายนำไฟฟ้า(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) | 154 | เบรค | ไม่ |
ช่วงแรงจัดอันดับ(N) | 201 ถึง 300 | แรงจัดอันดับ(N) | 204 | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) | 140 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | ±40 |
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 2000 | จำนวนโต๊ะ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง