1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โรบอทแกนเดียว ซีรีส์ ECH14 แบบตรง/แบบพับได้ สำหรับ ห้องคลีนรูม -

โรบอทแกนเดียว ซีรีส์ ECH14 แบบตรง/แบบพับได้ สำหรับ ห้องคลีนรูม -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- โมดูลการเคลื่อนที่เชิงเส้น ซีรีส์ ECH จาก TOYOROBOT
- ได้ความแม่นยำ ±0.005 mm เพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
- ตัวเลือกสกรู: เลือกจากลีดบอลสกรูขนาด 5, 10, 20 หรือ 32 mm
- สัมผัสประสบการณ์การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วด้วยความเร็วตั้งแต่ 250 ถึง 1600 mm /วินาที
- รองรับน้ำหนักได้ 110, 88, 40 หรือ 30 kg
- จัดการโหลดแนวตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับน้ำหนัก 33, 22, 10 หรือ 8 kg
- ได้รับประโยชน์จากความสามารถด้านแรงขับที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่ 1388 ถึง 217N
- ปรับแต่งด้วยช่วงระยะสโตรกที่ยืดหยุ่น 50-1050 mm ด้วยระยะพิทช์ที่ 50 mm

รหัสสินค้า
ECH14-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ECH14-L5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20B-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ECH14-L10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BL,​BM,​BR][1,​2,​3,​4]
ECH14-L16-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
ECH14-L16-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000,​1050,​1100,​1150,​1200,​1250]-[BC,​BL,​BM,​BR,​M]-[M,​P,​T,​Y]20B-[A,​B,​C,​D,​E][1,​2,​3,​4,​5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เบรค ช่วงแรงจัดอันดับ
(N)
แรงจัดอันดับ
(N)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
รวม ผู้ผลิต มอเตอร์ ที่ตั้ง มอเตอร์ กำลังมอเตอร์ ตำแหน่ง เซนเซอร์ ปริมาณ เซนเซอร์

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125050.1 ถึง 100.09520.1 ถึง 50.0275ไม่501 ถึง 1,000683250YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125050.1 ถึง 100.09520.1 ถึง 50.0275การมี501 ถึง 1,000683250YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125050.1 ถึง 100.07510.1 ถึง 20.01810-301 ถึง 500341500-มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ คืนขวา--1 หน่วย / 2 หน่วย

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125020.1 ถึง 50.0445.1 ถึง 10.0716ไม่201 ถึง 300213800YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

-

TYO SINGLE AXIS ROBOT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ~ 125020.1 ถึง 50.0445.1 ถึง 10.0716การมี201 ถึง 300213800YASKAWA ELECTRIC / พานาโซนิค / มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ กลับซ้าย / มอเตอร์ กลับด้านล่าง / มอเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง / มอเตอร์ คืนขวา / มอเตอร์ สัมผัส200 Wตัวต่อภายนอกมอเตอร์ด้านข้าง / ตัวต่อภายนอกมอเตอร์ฝั่งตรงข้าม / มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / เยื้อง มอเตอร์ แบบฝัง ตัว / ไม่มี เซนเซอร์1 หน่วย / 2 หน่วย / NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ บอลสกรู งานละเอียด
ไกด์ การมี ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1(มิลลิเมตร) 119 ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1(มิลลิเมตร) 190 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) ±10
จำนวนโต๊ะ 1 ผู้ผลิต บอลสกรู ไต้หวัน