(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนเหล็กหล่อเหนียว สำหรับท่อ แรงดัน 5K ผลิตโดยบริษัท Ōsaka Tsugite Barubu Seisakusho ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในด้านการผลิตหน้าแปลนและวาล์วมาตรฐาน JIS
· วัสดุ: เหล็กหล่อ
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ
· กระบวนการเคลือบผิว: การหล่อ, ชุบสังกะสีละลาย, อีพอกซี่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว | ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนรูโบลท์ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 362.86 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 / 2B (15 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 80 | 16 | 4 | ||
฿ 390.93 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3 / 4B (20 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 85 | 18 | 4 | ||
฿ 403.63 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1B (25 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 95 | 18 | 4 | ||
฿ 434.47 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 4B (32 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 115 | 21 | 4 | ||
฿ 450.79 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 2B (40 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 120 | 21 | 4 | ||
฿ 467.12 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2B (50 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 130 | 22 | 4 | ||
฿ 585.04 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2 1 / 2B (65 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 155 | 26 | 4 | ||
฿ 706.58 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3B (80 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 180 | 30 | 4 | ||
฿ 782.78 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 4B (100 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 200 | 32 | 8 | ||
฿ 954.97 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 5B (125 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 235 | 35 | 8 | ||
฿ 1,230.97 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 6B (150 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 265 | 35 | 8 | ||
฿ 2,170.06 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FC200 | 8B (200 A) | ในฐานะ หล่อ | สีดำ | 320 | 34 | 8 | ||
฿ 409.07 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 / 2B (15 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 80 | 16 | 4 | ||
฿ 421.77 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3 / 4B (20 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 85 | 18 | 4 | ||
฿ 452.61 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1B (25 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 95 | 18 | 4 | ||
฿ 496.15 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 4B (32 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 115 | 21 | 4 | ||
฿ 505.22 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 2B (40 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 120 | 21 | 4 | ||
฿ 550.57 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2B (50 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 130 | 22 | 4 | ||
฿ 717.47 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2 1 / 2B (65 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 155 | 26 | 4 | ||
฿ 877.16 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3B (80 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 180 | 30 | 4 | ||
฿ 1,024.65 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 4B (100 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 200 | 32 | 8 | ||
฿ 1,368.00 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 5B (125 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 235 | 35 | 8 | ||
฿ 1,909.94 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 6B (150 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 265 | 35 | 8 | ||
฿ 3,377.03 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FC200 | 8B (200 A) | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี ร้อน | สีขาว | 320 | 34 | 8 | ||
฿ 458.05 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 / 2B (15 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 80 | 16 | 4 | ||
฿ 458.05 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3 / 4B (20 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 85 | 18 | 4 | ||
฿ 481.63 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1B (25 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 95 | 18 | 4 | ||
฿ 585.04 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 4B (32 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 115 | 21 | 4 | ||
฿ 608.62 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 1 1 / 2B (40 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 120 | 21 | 4 | ||
฿ 688.44 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2B (50 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 130 | 22 | 4 | ||
฿ 808.17 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 2 1 / 2B (65 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 155 | 26 | 4 | ||
฿ 1,236.39 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 3B (80 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 180 | 30 | 4 | ||
฿ 1,400.13 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 4B (100 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 200 | 32 | 8 | ||
฿ 1,800.00 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 5B (125 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 235 | 35 | 8 | ||
฿ 2,355.10 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FCD450 | 6B (150 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 265 | 35 | 8 | ||
฿ 3,704.52 | OTV SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็กหล่อ] FC200 | 8B (200 A) | [เคลือบเรซิ่น] อีพอกซี่ โค้ท | เคลือบผิว | 320 | 34 | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ค่ากำหนดของความดัน | 5K |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง