(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์ว เท้า ชนิดหน้าแปลน ครึ่งเปิดครึ่ง เหล็กหล่อ ทั้งหมดที่ไม่มี ก้านโยก เปิดครึ่งผลิตโดย ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก โอซาก้าและ วาล์ว mfgCo. , ltd. ชื่อที่ได้รับการยอมรับในด้านวาล์วและหน้าแปลนที่ได้มาตรฐาน JIS
· วัสดุ:FC200
·ของเหลวที่ใช้:น้ำ.
ประเภทวาล์ว | วาล์ว เท้า | รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 6B (150 A) | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 349 | วิธีการใช้งาน | ไม่ |
รหัสรุ่น/ Part number | ฐานปลาย 10K ชนิดหน้าแปลน | มิติ E(มิลลิเมตร) | 293 | จำนวนรู สลักเกลียว N(ชิ้น) | 8 |
ตัวเครื่อง วาล์ว และ วัสดุ ที่นั่ง | FC200 | วัสดุ สเตรนเนอร์ | FC200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TV-11-150A ในชุด เหล็กหล่อ ทั้งหมดครึ่งเปิด ชนิดหน้าแปลน วาล์ว เปิดครึ่งเท้าไม่มี ก้านโยก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง