1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งแม่เหล็ก - มาพร้อมยูนิตพ่นสเปรย์ ความยาวแขน: 480 มม. -

ECE MIST COOLANT SYSTEM ECE

ขาตั้งแม่เหล็ก - มาพร้อมยูนิตพ่นสเปรย์ ความยาวแขน: 480 มม. -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,410.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีเครื่องพ่นสเปรย์ติดอยู่ที่ปลาย

รหัสสินค้า
ECE-323B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,410.67

ECE MIST COOLANT SYSTEM ECE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การปรับ สายยาง รูปทรง สเปรย์ จุด วัสดุ ทองแดง
แขน ยาวสูงสุด L(มิลลิเมตร) 500 ฐานแม่เหล็ก มี แรงแม่เหล็ก(kgf) 800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE-323B ในชุด ขาตั้งแม่เหล็ก - มาพร้อมยูนิตพ่นสเปรย์ ความยาวแขน: 480 มม. -