1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งแม่เหล็กกลไกแบบอเนกประสงค์ ชนิดตัวเลื่อนแนวตั้ง

FREE GUIDE ARMS

ขาตั้งแม่เหล็กกลไกแบบอเนกประสงค์ ชนิดตัวเลื่อนแนวตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,918.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โปรดใช้เพื่อยึดเซนเซอร์หรือจิ๊ก

รหัสสินค้า
ECE-302B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,918.10

FREE GUIDE ARMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไกด์ แขนฟรี ฟรี ไกด์ ประเภท แขน สลักเกลียว ปีกให้แน่น วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฐานแม่เหล็ก การมี ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ
ตำแหน่งการติดตั้ง เคาน์เตอร์ โหลดที่ยอมรับได้(ก.) 3000 ความยาวคอลัมน์หลัก(มิลลิเมตร) 176
ความยาว เสา(มิลลิเมตร) 165 แรงแม่เหล็ก(kgf) 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECE-302B ในชุด ขาตั้งแม่เหล็กกลไกแบบอเนกประสงค์ ชนิดตัวเลื่อนแนวตั้ง