(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดของ บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม อยู่ตรงกลางมีรูปแบบให้เลือกมากมายพร้อม แรงบิด อนุญาตตั้งแต่ 6.2 ถึง 13000 N · mบริษัท SS เป็นผู้ผลิตส่วนแบ่ง 20% ของข้อต่อในไต้หวันบริษัท มีศูนย์กลางอยู่ที่จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกำลังพยายามขยายหุ้นทั้งในและต่างประเทศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 794.32 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | 19 | 6.2 | ≦4 | 13.5 | 19 | ||
฿ 795.48 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 22 | 18 | ≦4.7 | 17 | 22 | ||
฿ 798.58 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 30 | ≦6.2 | 17 | 24 | ||
฿ 798.58 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | 25 | 34 | ≦6.2 | 17 | 25 | ||
฿ 1,095.19 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 47 | ≦7.5 | 17 | 26 | ||
฿ 800.52 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | 31 | 70 | ≦10 | 21 | 31 | ||
฿ 1,095.64 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | 32 | 75 | ≦10 | 21 | 32 | ||
฿ 800.52 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | 33 | 80 | ≦10 | 21 | 33 | ||
฿ 802.06 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | 34 | 105 | ≦12.5 | 21 | 34 | ||
฿ 802.45 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | 35 | 110 | ≦12.5 | 21 | 35 | ||
฿ 819.87 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 200.1 ถึง 300.0 | 47 | 290 | ≦30 | 28 | 47 | ||
฿ 1,120.67 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 300.1 ถึง 500.0 | 47 | 320 | ≦32 | 28 | 47 | ||
฿ 818.71 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 300.1 ถึง 500.0 | 47 | 320 | ≦32 | 28 | 47 | ||
฿ 869.81 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 360 | ≦32 | 28 | 50 | ||
฿ 869.81 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 420 | ≦34 | 28 | 50 | ||
฿ 981.29 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | 55 | 500 | ≦34 | 28 | 55 | ||
฿ 1,364.09 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | 55 | 520 | ≦34 | 28 | 55 | ||
฿ 1,214.71 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 60 | 770 | ≦48 | 28 | 60 | ||
฿ 1,210.84 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 60 | 840 | ≦48 | 28 | 60 | ||
฿ 1,325.03 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 38 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 65 | 910 | ≦48 | 28 | 65 | ||
฿ 1,322.71 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 65 | 960 | ≦48 | 28 | 65 | ||
฿ 1,411.35 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 42 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 75 | 1000 | ≦65 | 33 | 75 | ||
฿ 1,408.65 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 45 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 75 | 1500 | ≦65 | 33 | 75 | ||
฿ 1,648.26 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 80 | 2000 | ≦85 | 33 | 80 | ||
฿ 1,645.94 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 80 | 2100 | ≦85 | 33 | 80 | ||
฿ 1,803.10 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 55 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 85 | 2500 | ≦95 | 33 | 85 | ||
฿ 1,945.94 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 90 | 2700 | ≦90 | 33 | 90 | ||
฿ 2,118.97 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 65 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 95 | 3200 | ≦100 | 33 | 95 | ||
฿ 2,408.52 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 110 | 4900 | ≦140 | 40 | 110 | ||
฿ 2,542.06 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 115 | 5300 | ≦140 | 40 | 115 | ||
฿ 2,664.39 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 80 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 120 | 5600 | ≦140 | 40 | 120 | ||
฿ 2,900.52 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 85 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 125 | 6700 | ≦260 | 40 | 125 | ||
฿ 3,160.26 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 130 | 7100 | ≦160 | 40 | 130 | ||
฿ 4,129.94 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 95 | 3000.1 ถึง 10000.0 | 135 | 9100 | ≦195 | 40 | 135 | ||
฿ 4,700.90 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 100 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | 145 | 10200 | ≦200 | 44 | 145 | ||
฿ 5,201.81 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | 155 | 10600 | ≦200 | 44 | 155 | ||
฿ 5,966.32 | SXN BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 10,000.1 ถึง 300000.0 | 165 | 13000 | ≦216 | 44 | 165 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | ประเภท ความดัน พื้นผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง