(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นสะท้อนแสง ฉากยึดเซนเซอร์ ความยาว: 62.9 mm,ความกว้าง: 52.5 mm,ความสูง: 8.5 mm
ความยาว(มิลลิเมตร) | 62.9 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 52.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 8.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RR-03-01 ในชุด กระจกสะท้อนแสง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง