(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบฝังสำหรับตัวตู้ลิ้นชัก
มีความเรียบแบน ประหยัดพื้นที่และความปลอดภัยดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือกวัสดุได้ 3 ชนิด: สแตนเลส, ฟีนอล, EPDM
· ส่วนมือจับออกแบบให้กว้าง จึงทำให้เลื่อนลิ้นชักได้ง่าย
[การใช้งาน]
· มือจับตู้ลิ้นชัก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-1153S |
A-1159P |
A-1181S |
A-1191N-1S-A |
A-1191N-2S-A |
A-1191N-2S-B |
A-1191N-3S-A |
A-1191N-3S-B |
AP-197-1-2P |
AP-197-1-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | มือจับ ความหนา D (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ W (มิลลิเมตร) | ความลึกของส่วนยึด T (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.35 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | สเตนเลส | 27 | - | เกลียวใน | พื้นผิว กระจก | 119 | 60 | 11.1 | ||
฿ 213.31 ฿ 65.61 | REG HANDLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 111.5 | ฟีนอล | 32.5 | - | ติดตั้งง่าย | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 122 | 43 | - | ||
฿ 390.21 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 108 | สเตนเลส | 65 | - | รูกลม | พื้นผิว กระจก | 128 | 83 | - | ||
฿ 431.83 | HANDLE | 1 ชิ้น | 28 วัน | 110 | สเตนเลส | 35 | - | เกลียวนอก | พื้นผิว กระจก | 138 | 88 | - | ||
฿ 390.21 | HANDLE | 1 ชิ้น | 28 วัน | 88 | สเตนเลส | 25 | - | เกลียวนอก | พื้นผิว กระจก | 109.5 | 84 | - | ||
฿ 390.21 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 88 | สเตนเลส | 25 | - | เกลียวใน | พื้นผิว กระจก | 109.5 | 84 | - | ||
฿ 364.19 | HANDLE | 1 ชิ้น | 28 วัน | 76 | สเตนเลส | 25 | - | เกลียวนอก | พื้นผิว กระจก | 94 | 60 | - | ||
฿ 364.19 | HANDLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 76 | สเตนเลส | 25 | - | เกลียวใน | พื้นผิว กระจก | 94 | 60 | - | ||
฿ 223.72 ฿ 217.41 | REG HANDLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | EPDM | 40.5 | 1.2 | ติดตั้งง่าย | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 103.5 | 45.5 | - | ||
฿ 223.72 ฿ 39.62 | REG HANDLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21 | EPDM | 40.5 | 1.6 | ติดตั้งง่าย | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 103.5 | 45.5 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดนำร่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง