1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดแปดเหลี่ยม

ลูกบิดแปดเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 213.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกบิด มาตรฐาน ที่มีความอเนกประสงค์สูง

[คุณสมบัติ]
· เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปสามประเภท: M4, M5 และ M6
· รูปทรง สามเหลี่ยมช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน และหมุนได้ง่าย
· รูปทรง ของส่วนยึดเป็น เกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ด้ามจับ สำหรับปรับความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
P-2341W-M4X25X10
P-2341W-M5X25X20
P-2341W-M6X25X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลักความสูง t
(มิลลิเมตร)

฿ 213.31

KNOB 1 ชิ้น 43 วัน M41015

฿ 213.31

KNOB 1 ชิ้น 43 วัน M52017

฿ 213.31

KNOB 1 ชิ้น 43 วัน M62019

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ฟีนอล
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ รูปทรง แปดเหลี่ยม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 25