1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มอเตอร์ เต็ปปิ้งไฮบริด 3 เฟสรุ่น 86 พร้อม มุม ขั้น 1.2 °

3 PHASE STEPPING MOTOR

มอเตอร์ เต็ปปิ้งไฮบริด 3 เฟสรุ่น 86 พร้อม มุม ขั้น 1.2 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,196.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- 3เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 1.2° รุ่น86ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
- ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 1.2°
- ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
- ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
- ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
- การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
- ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
- ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 1800VAC, 1s, 5mA
- แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 220N (20mm จากหน้าแปลน)
- แรงสูงสุดตามแนวแกน: 60N

รหัสสินค้า
SHSTM86-1.2-S-97-6-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,196.48

3 PHASE STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย มอเตอร์ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) 86 พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส
สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC วิธีการควบคุม เปิดลูป มุม ขั้น(°) 1.2
แรงบิด(n · m) 4.52 ข้อต่อลด ไม่ วิธีการขับรถ แบบหลายขั้ว
แรงบิด ถือครอง (การจำแนกประเภท)(n · m) ถึง 5 จำนวน เพลา เอาต์พุต 1 แกน L, ความยาวของ มอเตอร์(มิลลิเมตร) 97.1
หมายเลข สายนำไฟฟ้า(ชิ้น) 6 กระแสไฟฟ้า/ เฟส(A) 2 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 325
ต้านทาน / เฟส(Ω) 5.8 ความเหนี่ยวนำ/ เฟส(mH) 23 โมเมนต์ความเฉื่อย(G-ตารางเซนติเมตร) 2200
แรงบิด การวางตำแหน่ง(GF-ซม.) 0.2 ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ DA3422MA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHSTM86-1.2-S-97-6-2 ในชุด มอเตอร์ เต็ปปิ้งไฮบริด 3 เฟสรุ่น 86 พร้อม มุม ขั้น 1.2 °