(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- 2เฟส ไฮบริดจ์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง มุมสเต็ป 0.9° รุ่น57ซีรีย์ จากFULLING MOTOR
- ขนาดมุมแต่ละสเต็ป: 0.9°
- ความแม่นยำของมุมแต่ละสเต็ป: ± 5% (ฟูลสเต็ป, ไม่มีโหลด)
- ความแม่นยำของความต้านทาน: ± 10% (20℃)
- ความแม่นยำของค่าความเหนี่ยวนำ: ± 20% (1kHz)
- การเพิ่มอุณหภูมิ: สูงสุด 80℃
- อุณหภูมิแวดล้อม: -20℃~+50℃
- ค่าความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า: อย่างน้อย 100MΩ. ,500VDC
- ความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า: 500VAC ใน1นาที
- แรงสูงสุดตามแนวรัศมี: 75N (20mm จากหน้าแปลน)
- แรงสูงสุดตามแนวแกน: 15N
รหัสสินค้า |
---|
HSTM57-0.9-S-56-4-2.8 |
HSTM57-0.9-S-76-4-2.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด (n · m) | แรงบิด ถือครอง (การจำแนกประเภท) (n · m) | L, ความยาวของ มอเตอร์ (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ต้านทาน / เฟส (Ω) | ความเหนี่ยวนำ/ เฟส (mH) | โมเมนต์ความเฉื่อย (G-ตารางเซนติเมตร) | แรงบิด การวางตำแหน่ง (GF-ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,982.25 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.2 | 1.2 | 56 | 2.5 | 0.9 | 4.5 | 300 | 0.4 | ||
฿ 2,913.54 | 2 PHASE STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.8 | ถึง 1.8 | 76 | 3.2 | 1.13 | 5.6 | 480 | 0.68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A(มิลลิเมตร) | 57 | พาวเวอร์ซัพพลาย | สองเฟส |
---|---|---|---|---|---|
สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC | วิธีการควบคุม | เปิดลูป | มุม ขั้น(°) | 0.9 |
ข้อต่อลด | ไม่ | วิธีการขับรถ | แบบไบโพลาร์ | จำนวน เพลา เอาต์พุต | 1 แกน |
หมายเลข สายนำไฟฟ้า(ชิ้น) | 4 | กระแสไฟฟ้า/ เฟส(A) | 2.8 | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | DC2405M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง