(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FULLING MOTOR (Fuxing Motor) มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ 42 มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 24 V DC [FBLM42]
รหัสสินค้า |
---|
FBLM42-26 |
FBLM42-52.5 |
FBLM42-77.5 |
FBLM42-105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | แรงบิด (n · m) | ความต้านทานแบบเฟสต่อเฟส (โอห์ม) | L, ความยาวของ มอเตอร์ (มิลลิเมตร) | แรงบิด คงที่ (n · m / A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,472.38 | MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 26 | 0.0000625 | 1.5 | 40.3 | 0.035 | ||
฿ 1,768.94 | MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 52.5 | 0.000125 | 0.8 | 60.3 | 0.0355 | ||
฿ 2,044.68 | MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 77.5 | 0.000185 | 0.43 | 80.3 | 0.038 | ||
฿ 2,512.93 | MOTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 105 | 0.00025 | 0.3 | 100.3 | 0.0355 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มิติหน้าแปลน(มิลลิเมตร) | 42 | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC | พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส |
ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว(รอบ / นาที) | 100 to 4000 | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่ |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต(มิลลิเมตร) | 5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | BLD2403 |
ระยะ มอเตอร์ = N | 8 | ระดับความเป็นฉนวน | ระดับ B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง