(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
FULLING MOTOR (Fuxing Motor) มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ 86 มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน 48 V DC [FBLM86]
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | ประเภทมอเตอร์ | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มิติหน้าแปลน(มิลลิเมตร) | 86 | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) | 220 | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ | ช่วง อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว(รอบ / นาที) | 100 to 3000 |
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต(มิลลิเมตร) | 12.7 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 48 |
ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | BLD4820 | แรงบิด(n · m) | 0.7 | ระยะ มอเตอร์ = N | 8 |
ความต้านทานแบบเฟสต่อเฟส(โอห์ม) | 0.39 | L, ความยาวของ มอเตอร์(มิลลิเมตร) | 70 | ระดับความเป็นฉนวน | ระดับ B |
แรงบิด คงที่(n · m / A) | 0.107 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FBLM86-220 ในชุด มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ 86, 48 V DC [FBLM86]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง