• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Manual Tilt Stages: 125×75 mm

Manual Tilt Stages: 125×75 mm

Manufactured overseas — competitively priced.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
TSMT5-1A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Table Size (Length) L (Range Selectable)(mm) 121~ Table Size (Width) W (Range Selectable)(mm) 61~90 Feeding Method Micrometer
Table Material Aluminum Alloy Table Surface Treatment Black Anodize Table Size (Length) L(mm) 125
Table Size (Width) W(mm) 75 Clamp No Stage type 1-Axis Inclination
Range of adjustable angle(°) ±5

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSMT5-1A in the Manual Tilt Stages: 125×75 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSMT5-1A ในชุด Manual Tilt Stages: 125×75 mm

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)