(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจนี้เป็นสินค้าชนิดยูนิตที่มีกลไก 3 อย่าง เช่น ไกด์ ฟีด และแคลมป์
เนื่องจากสามารถปรับการกำหนดตำแหน่งได้ง่าย จึงสามารถใช้เป็นจิ๊กในงานตรวจสอบชิ้นงาน การแปรรูป และการประกอบได้
เมื่อใช้ 1 ยูนิต สามารถใช้เป็นแกน X ได้ และเมื่อรวมกับแบบ 2 ยูนิตก็จะสามารถใช้เป็นแกน XY ได้ ใช้แกน Z สำหรับการปรับความสูง
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 61 ถึง 90 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ±30 มม. ถึง | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 15.1 ถึง 20 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 60 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 63 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 98 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 20 | ชนิด | ขั้นตอน แกน X |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | ไม่มี | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี | ตำแหน่ง โมดูล ไดรฟ์ | ชนิดขันตรงกลาง |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) | ±62.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSM125D-1S ในชุด สเตจชนิดร่องหางเหยี่ยวแบบแมนนวล ซีรีส์ TSM□□D-1S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง