1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนร็อดเอนด์พร้อมไลเนอร์ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดเกลียวนอก (ฟลูออโรโพลิเมอร์ PTFE)

ตลับลูกปืนร็อดเอนด์พร้อมไลเนอร์ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ชนิดเกลียวนอก (ฟลูออโรโพลิเมอร์ PTFE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 499.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผ่านการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด ผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งเมื่อปี 1989 ผ่านการรับรอง ISO9001:2000 ในปี 2006 และยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพระดับโลกเรื่อยมา จำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก และมีส่วนแบ่งในตลาดสูงทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ MISUMI-VONA เป็นผู้จัดหาตลับลูกปืนร็อดเอนด์

รหัสสินค้า
LTLM5R
LTLM8LF
LTLM10LF
LTLM12LF
LTLM16LF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล
(N)
มุม เอียงที่อนุญาตα
(องศา)
พิทช์ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M ทิศทาง

฿ 621.08

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 5สกรู ด้านขวา3528200.8M5R

฿ 499.35

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น 37 วัน 8สกรู ด้านซ้าย8722221M8LF

฿ 534.97

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 10สกรู ด้านซ้าย11662221.25M10LF

฿ 646.84

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 12สกรู ด้านซ้าย17444201.25M12LF

฿ 778.45

TLZ ROD END BEARINGS 1 ชิ้น ขอราคา 16สกรู ด้านซ้าย23226211.5M16LF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวนอก
วัสดุลูกบอล สแตนเลส SUS440C วัสดุ ซับ ตาข่าย ทองแดง เคลือบฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ (PTFE) วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน
ขนาด มาตรฐาน มิเตอร์วัดไฟ