(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI-VONA นำเสนอ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างรอบคอบ โปรดเลือกสินค้า ตามความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ลูกล้อ ผลิตที่ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผู้ผลิตคุณภาพสูงในเอเชีย มีลูกล้อหลากหลายประเภท สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
SP13A-200 |
SP32B-80 |
SP32B-100 |
SP32B-125 |
SP32B-150 |
SP32B-200 |
SP32C-80 |
SP32C-100 |
SP32C-125 |
SP32C-150 |
SP32C-200 |
SP82A-75 |
SP82A-125 |
SP83C-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาวทิศทาง F (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ เชอร์ขวางตามขวาง G (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,274.71 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | ยาง | 103 | 76 | 140 | 110 | 200 | 50 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 466.45 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 106 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | พลาสติกวิศวกรรม | 76 | 56 | 105 | 85 | 80 | 30 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 491.61 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 128 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | พลาสติกวิศวกรรม | 76 | 56 | 105 | 85 | 100 | 30 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 581.81 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 153 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | พลาสติกวิศวกรรม | 76 | 56 | 105 | 85 | 125 | 35 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 949.55 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 80.01 ถึง 140.00 | 130 | พลาสติกวิศวกรรม | 103 | 78 | 140 | 110 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 1,169.03 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | พลาสติกวิศวกรรม | 103 | 78 | 140 | 110 | 200 | 50 | โหลดปานกลาง | ||
฿ 524.52 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 106 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ไนล่อน | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 80 | 35 | โหลดหนัก | ||
฿ 570.97 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 128 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | ไนล่อน | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 100 | 35 | โหลดหนัก | ||
฿ 725.03 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 153 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | ไนล่อน | 80 | 60 | 105 | 82.5 | 125 | 35 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,160.52 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 185 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ไนล่อน | 103 | 78 | 135 | 105 | 150 | 40 | โหลดหนัก | ||
฿ 1,590.19 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 235 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | ไนล่อน | 103 | 78 | 135 | 105 | 200 | 50 | โหลดหนัก | ||
฿ 338.71 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [อื่น ๆ] TPE | 43 | 43 | 60 | 60 | 75 | 25 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 613.55 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 161 | 80.01 ถึง 140.00 | 90 | [อื่น ๆ] TPE | 50 | 50 | 77 | 77 | 125 | 32 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 428.90 | SRN CASTER | 1 ชิ้น | 49 วัน | 103 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | โพลียูรีเทน | 62 | 52 | 84 | 72 | 75 | 25 | โหลดหนัก |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง |
รุ่น พื้นฐาน | เบรคคู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง