(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คำอธิบายแคตตาล็อกผิดพลาด] ขนาดสกรูตัวหนอนพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 คือ M3 คำเตือน
การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ / เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) | 1.01 ถึง 3.00 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2(Ø) | 8 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D(Ø) | 25 | ความยาวเต็มตัว L(มิลลิเมตร) | 25 |
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
แรงบิด สูงสุด(n •ม.) | 2 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 6100 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0 |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCG-25C-8X8 ในชุด คัปปลิ้งชนิดแข็ง - ชนิดแคลมป์ - [SCG-C / SCGS-C]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง