(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งที่มีค่าพิกัดความเผื่อการเยื้องศูนย์ค่อนข้างมาก สินค้าประเภทแคลมป์ SC เป็นบริษัทผลิตคัปปลิ้งที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1987 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในไต้หวัน ซึ่งทำตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขาย จนเกิดสายการผลิตที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก ผู้ผลิตจึงได้รับการยอมรับสูงในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป
รหัสสินค้า |
---|
SOT-16C-5X6 |
SOT-20C-5X8 |
SOT-40C-12X10K3 |
SOT-50C-12X18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด สูงสุด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | รู กุญแจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการเซาะร่อง 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.44 | SCH COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 6 | 16 | 29 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | 4001 ถึง 10000 | 1.4 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 9500 | ไม่มีร่องลิ่ม | ||
฿ 803.99 | SCH COUPLING | 1 ชิ้น | 32 วัน | 5 | 8 | 20 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | 4001 ถึง 10000 | 2.4 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 7600 | ไม่มีร่องลิ่ม | ||
฿ 1,808.17 | SCH COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 10 | 40 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | 2544 ถึง 4000 | 18 | 3 | 1.1 ถึง 3.0 | 3800 | 3 | ||
฿ 1,960.60 | SCH COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 18 | 50 | 58 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ความทนทาน สูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | 2544 ถึง 4000 | 36 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3100 | ไม่มีร่องลิ่ม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทข้ามรูป | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ไนล่อน |
รู กุญแจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มีการเซาะร่อง 1 | ไม่มีร่องลิ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง