1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ซีรี่ส์ RN04

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, ซีรี่ส์ RN04
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 337.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำในต่างประเทศและนำเสนอในราคาต่ำ

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แสดงผล กันน้ำ ดีเยี่ยม
· LED คู่ช่วยให้การตรวจจับทำได้ง่ายขึ้น
·การนำ ปลั๊กอิน การเชื่อมต่อสายไฟ นั้นง่ายต่อการติดตั้งและแทนที่
·ด้วยรูที่มีความยาวจึงง่ายต่อการติดตั้งและ แต่งอย่างละเอียด

รหัสสินค้า
RN04-N(IP67)
RN04-P(IP67)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหมด เอาต์พุต

฿ 337.23

RKO PROXIMITY SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน NPN N.O.

฿ 337.23

RKO PROXIMITY SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน PNP N.O.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 5 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า วัสดุ เคส เซนเซอร์ เรซิ่น ABS
เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 34
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 15.1 ถึง 20 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W(มิลลิเมตร) 18 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 20
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H(มิลลิเมตร) 19.2 มาตรฐานที่ได้มา IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) DC10 to 30 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) -20 to 60 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ดึงออก
สเปค รหัส สาย 3 แกน ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า(ม.) 2 ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 5