1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) SU30 ซีรี่ส์

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) SU30 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,504.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ , ซีรี่ส์ SU30
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์แสงที่ใช้ตรวจจับการมีอยู่ของวัตถุหรือไม่มีอยู่ของวัตถุ มีหลายรูปร่างให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ชนิดตัว U
● ระยะในการตรวจจับ (mm.): 30
● โวลต์ที่ใช้งาน : 12-24 VDC
● ● ระยะห่างระหว่างขอบด้านหน้า และแแนวลำแสงแรกคือ 7 มม. และระยะห่างระหว่างแนวลำแสงสองแนว คือ 15 มม.

[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโต้ไมโครเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็น เซนเซอร์วัดความเร็วรอบ เซนเซอร์ตรวจนับวัตถุ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
SU30-2N
SU30-2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท เอาต์พุต

฿ 1,504.65

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน NPN แบบปกติเปิด

฿ 1,504.65

RKO PHOTO SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน PNP แบบปกติเปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปตัว U ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) 50 ขนาด หัว สูงสุดสูง H(มิลลิเมตร) 62
ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) 8 ประเภท โฟโตอิเล็กทริกสวิตช์ รุ่น U ระยะตรวจจับ 30mm
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดดึงออก 2M จำนวน แกนแสง 2