(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
SPR-401-N |
SPR-401-P |
SPR-402-N |
SPR-402-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 759.61 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | NPN แบบปกติเปิด | ||
฿ 759.61 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | PNP แบบปกติเปิด | ||
฿ 759.61 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | NPN แบบปกติเปิด | ||
฿ 759.61 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | PNP แบบปกติเปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | ตรวจจับแสงสี | รังสีอินฟราเรด |
วัสดุ หัว | PC | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 20 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: +45 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP64 | ประเภทดึงออก | ชนิดดึงออก 2M | วัสดุตัวเรือน | PC |
เวลาตอบสนอง(นางสาว) | ≦1 | รูปร่างหลัก | ขนาดเล็ก | ประเภทของการตรวจจับ | ชนิดสะท้อนแบบกระจาย |
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง