(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์, MMF ซีรี่ย์
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ทรงกระบอกพร้อมเกลียว
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 100, 400, 2000, 10000 และ 20000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำแสงสะท้อนกับวัตถุ , ใช้ลำลำแสงสะท้อนกับแผ่นสะท้อน และ ใช้แสงส่องผ่านไปยังตัวรับอีกฝั่งหนึ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | ประเภทไฟตรวจจับ | ตรวจจับแสงสี | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | วิธีการ เอาต์พุต | ประเภทดึงออก | ประเภทของการตรวจจับ | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,562.91 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,562.91 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 10000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 10000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 20000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 20000 | ||
฿ 1,562.91 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | -25~ +55 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 20000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | มากกว่า 10000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 20000 | ||
฿ 1,788.11 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงทะลุผ่าน | 20000 | ||
฿ 1,562.91 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -25~ +55 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 20000 | ||
฿ 1,199.91 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 1,387.01 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 1,230.16 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 1,196.55 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 1,387.01 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 1,230.16 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | รังสีอินฟราเรด | ถึง 2000 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดลำแสงสะท้อนกลับ | 2000 | ||
฿ 931.02 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,112.52 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,073.31 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,112.52 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 100 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 100 | ||
฿ 1,003.85 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,112.52 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,073.31 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,347.80 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สายไฟ M12 ยาว 15 ซม. ชนิดลวด | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,112.52 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | แบบรวม | แสงกระจาย/แสงนุ่ม | รังสีอินฟราเรด | ถึง 400 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย | 400 | ||
฿ 1,297.38 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | การสะท้อนแสงของเลนส์ (ไฟสีแดง) | 2000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | -20~ +60 | NPN แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | การสะท้อนแสงของเลนส์ (ไฟสีแดง) | 2000 | ||
฿ 1,297.38 | RKO PHOTO SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | ชนิดดึงออก 2M | การสะท้อนแสงของเลนส์ (ไฟสีแดง) | 2000 | ||
฿ 1,543.86 | RKO PHOTO SENSORS | 10 ชิ้น | 70 วัน | การใช้เปล่งและรับ แผ่นเพลท สะท้อนแสง แบบรวม | มาตรฐาน | สีแดง | ถึง 2000 | -20~ +60 | PNP แบบปกติเปิด | สูตรคัปปลิ้ง M12 | การสะท้อนแสงของเลนส์ (ไฟสีแดง) | 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | วัสดุ หัว | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP66 | วัสดุตัวเรือน | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | เวลาตอบสนอง(นางสาว) | ≦1.5 |
รูปร่างหลัก | ชนิดคอลัมน์ทรงกระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง