1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องขยายสัญญาน เซนเซอร์ ไฟเบอร์

RKO PHOTO SENSORS

เครื่องขยายสัญญาน เซนเซอร์ ไฟเบอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,739.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
FZ1-NI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,739.93

RKO PHOTO SENSORS 1 ชิ้น 64 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
วัสดุ หัว ABS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 โครงสร้างในการป้องกัน IP64
วิธีการ เอาต์พุต NPN พิเศษ I-ประเภท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดทางเข้าสายไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง DC12 ถึง 24 V ± 5%

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FZ1-NI ในชุด เครื่องขยายสัญญาน เซนเซอร์ ไฟเบอร์