(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
PT-320-B1 |
PT-420-B1 |
PTS2-320 |
PTS2-420 |
PTY-320 |
PTY-420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ หัว | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 563.54 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | ทองเหลือง | ถึง 500 | 25 | M3 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ชนิด B1 | 1.0 | 500 | ||
฿ 308.10 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | ทองเหลือง | ถึง 500 | 25 | M4 | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ | ชนิด B1 | 1.0 | 500 | ||
฿ 1,249.21 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 70 วัน | - | สเตนเลส | ถึง 200 | 15 | M3 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./2.2⌀ | - | 0.5 | 130 | ||
฿ 543.37 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ถึง 200 | 15 | M4 | ชนิดละเอียด 0.5 มม./2.2⌀ | - | 0.5 | 130 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | สเตนเลส | ถึง 300 | 2 | M3 | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 1.0 | 300 | ||
฿ 2,132.06 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | - | สเตนเลส | ถึง 300 | 2 | M4 | ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ | - | 1.0 | 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การเจาะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | สกรู | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55:: +70 |
เส้นใยยาว(มิลลิเมตร) | 2000 | ท่อป้องกัน ความยาว(มิลลิเมตร) | — | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)(มิลลิเมตร) | 2.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง