(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่งพร้อมชุดตัวเรือน > รุ่นมาตรฐาน สำหรับใช้ในงาน มาตรฐาน MYT เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก
รหัสสินค้า |
---|
SMYC8UU |
SMYC10UU |
SMYC12UU |
SMYC13UU |
SMYC16UU |
SMYC20UU |
SMYC25UU |
SMYC30UU |
SMYC35UU |
SMYC40UU |
SMYC50UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 275.75 | MYT LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 30 วัน | 8 | 30 | 17 | 12 | 274 | 392 | -0.009 | ||
฿ 246.87 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 20 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | ||
฿ 286.15 | MYT LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 36 | 21 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | ||
฿ 291.35 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 39 | 22 | 12 | 510 | 784 | -0.009 | ||
฿ 325.22 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 44 | 25 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | ||
฿ 340.64 | MYT LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | 27 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | ||
฿ 421.42 | MYT LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 67 | 38 | 15 | 980 | 1570 | -0.01 | ||
฿ 483.86 | MYT LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 72 | 39 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 | ||
฿ 603.52 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 80 | 45 | 20 | 1670 | 3140 | -0.012 | ||
฿ 780.41 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 90 | 51 | 20 | 2160 | 4020 | -0.012 | ||
฿ 1,524.41 | LINEAR BALL BUSHING SC | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 110 | 61 | 20 | 3820 | 7940 | -0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ |
ความยาว | มาตรฐาน | ซีล | มีจำหน่าย | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง