(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้นอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก
รหัสสินค้า |
---|
LMYMHP10UU |
LMYMHP16UU |
LMYMHP20UU |
LMYMHP30UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.18 | TEMPORARY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 29 | 19 | 12 | 372 | 549 | -0.009 | ||
฿ 379.80 | LINEAR BALL BUSHING LMHP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 37 | 28 | 12 | 774 | 1180 | -0.009 | ||
฿ 395.41 | LINEAR BALL BUSHING LMHP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 42 | 32 | 15 | 882 | 1370 | -0.01 | ||
฿ 603.52 | LINEAR BALL BUSHING LMHP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2740 | -0.01 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | สลักหน้าแปลน | ความยาว | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | แบบกลม, สกรูตัวหนอน 2 ตัว |
วัสดุ ของลูก | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | ซีล | มีจำหน่าย | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง