1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน มาตรฐาน เดี่ยว หน้าแปลนขนาดเล็ก [LMYMH]

ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน มาตรฐาน เดี่ยว หน้าแปลนขนาดเล็ก [LMYMH]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ แบบหน้าแปลนขนาดเล็ก เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ ชนิดเดี่ยว เหมาะสำหรับการใช้งานตามมาตรฐาน MYT เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
LMYMH6UUSALE
LMYMH8UUSALE
LMYMH10UU
LMYMH12UU
LMYMH13UUSALE
LMYMH16UU
LMYMH20UU
LMYMH25UU
LMYMH30UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 271.39

฿ 86.82

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6191212206265-0.009

฿ 302.96

฿ 88.40

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8241512274392-0.009

฿ 320.73

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 6 วัน 10291912372549-0.009

฿ 249.79

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น 7 วัน 12302112510784-0.009

฿ 286.15

฿ 83.53

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13322312510784-0.009

฿ 273.13

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 163728127741180-0.009

฿ 328.51

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 204232158821370-0.01

฿ 353.79

LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น 6 วัน 255940159801570-0.01

฿ 421.42

MYT LINEAR BALL BUSHING LMH 1 ชิ้น 6 วัน 3064451515702740-0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด ความยาว มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน แบบกลม, สกรูตัวหนอน 2 ตัว
วัสดุ ของลูก เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน ซีล มีจำหน่าย ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี