1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง - รุ่นมาตรฐาน - แบบยาว [LMYMLUU]

ลิเนียร์บุชชิ่ง - รุ่นมาตรฐาน - แบบยาว [LMYMLUU]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้นอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
LMYM4L
LMYM5LUU
LMYM6LUU
LMYM8LUU
LMYM10LUU
LMYM12LUU
LMYM13LUU
LMYM16LUU
LMYM20LUU
LMYM25LUU
LMYM30LUU
LMYM35LUU
LMYM40LUU
LMYM50LUU
LMYM60LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)
ซีล

฿ 291.35

LINEAR BALL BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 423810254139-0.01ไม่มี

฿ 286.15

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 6 วัน 5291010412263-0.01มีจำหน่าย

฿ 260.14

LINEAR BALL BUSHING LML 5 ชิ้น 6 วัน 6351215323530-0.01มีจำหน่าย

฿ 260.14

LINEAR BALL BUSHING LML 5 ชิ้น 6 วัน 8451515431784-0.01มีจำหน่าย

฿ 265.34

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 6 วัน 105519155881100-0.01มีจำหน่าย

฿ 265.34

LINEAR BALL BUSHING LML 5 ชิ้น 6 วัน 125721158131570-0.01มีจำหน่าย

฿ 265.34

LINEAR BALL BUSHING LML 10 ชิ้น 6 วัน 136123158131570-0.01มีจำหน่าย

฿ 275.75

LINEAR BALL BUSHING LML 5 ชิ้น 17 วัน 1670281512302350-0.01มีจำหน่าย

฿ 286.15

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 6 วัน 2080322014002740-0.012มีจำหน่าย

฿ 338.18

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 6 วัน 25112402015603140-0.012มีจำหน่าย

฿ 364.19

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 15 วัน 30123452024905490-0.012มีจำหน่าย

฿ 421.42

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 20 วัน 35135522026506270-0.015มีจำหน่าย

฿ 572.30

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 20 วัน 40151602534308040-0.015มีจำหน่าย

฿ 1,186.23

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 25 วัน 501928025608015900-0.015มีจำหน่าย

฿ 1,435.96

LINEAR BALL BUSHING LML 1 ชิ้น 25 วัน 602099030755020000-0.02มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง สไตล์ มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล แบบยาว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท มาตรฐาน
ความยาว ยาว วัสดุ ของลูก เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี