(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวังโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ผู้ผลิต หน่วย คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ มีสำนักงานใหญ่ในกวางโจวประเทศจีนซึ่งอุตสาหกรรมกำลังเฟื่องฟูLINK ข้อต่อของ บริษัท มีความน่าสนใจมีมาตรฐานสากลให้เลือกมากมายและหลากหลายมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d1) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d1) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d2) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6.35 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 6.35 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,219.74 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.00000065 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6.35 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 6.35 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 9.525 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,227.10 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 9.525 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 9.525 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 10 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,440.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000072 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,991.99 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 14 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,694.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000018 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 4 | 1.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,872.13 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000025 | 6 | 2.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 19 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 20 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 5,875.35 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 22 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,905.99 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 24 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.0001 | 5 | 2.3 | 8 | 3.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.2 | หมายเลขผีเสื้อ | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว |
วิธีการยึด แกน | แคลมป์แบบใช้สกรูยึด - มีร่องลิ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง