(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ปรับแนวแกนที่เยื้องศูนย์โดยการโก่งแผ่นโลหะบาง ๆ ส่งกำลังบิดได้มาก แม้ที่ความเร็วสูง โครงสร้างที่เรียบง่ายและถอดออกง่าย สินค้าประเภทแผ่นดิสก์เดี่ยว ผู้ผลิตคัปปลิ้ง LINK และอุปกรณ์เสริมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมนี้ LINK ซึ่งเป็นคัปปลิ้งของบริษัท มีความน่าสนใจ มีมาตรฐานสากลให้เลือกมากมาย และมีความหลากหลายมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | หมายเลขผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 3 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 4 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 5 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 6 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 4 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 5 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 6 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,100.19 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,314.04 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 5 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 6 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,314.04 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 6 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,314.04 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,117.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 8 | 19.5 | 20 | 1.01 ถึง 3.00 | 2 | 0.65x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,116.77 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 5 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,116.77 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,116.77 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 6 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,312.68 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,116.77 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,116.77 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 8 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,312.68 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 2,447.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 10 | 10 | 26 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 1.8x10-6 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 8 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 10 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,292.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 10 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,292.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 11 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,292.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,292.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 11 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 12 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,519.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 14 | 34 | 32.3 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 7.2x10-6 | - | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 10 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 11 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,820.00 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 11 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,548.39 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 12 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,529.81 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,529.81 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 14 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 15 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,529.81 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,798.16 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 16 | 16 | 39 | 34.1 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 1.8x10-5 | - | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 11 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 12 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 11 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 12 | 12 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 2,071.62 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 14 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 15 | 15 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 16 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,782.97 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 1,762.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 19 | 19 | 44 | 34.5 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 2.5x10-5 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 14 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 15 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 16 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 14 | 19 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 20 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 14 | 22 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,318.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 14 | 24 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 15 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 16 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 19 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 6,160.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 15 | 20 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 22 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,318.71 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 15 | 24 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | แบบปีกผีเสื้อเดี่ยว | ||
฿ 6,160.70 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | 16 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - | ||
฿ 5,241.29 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 19 | 56 | 45 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 1.0x10-4 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.2 | วิธีการยึด แกน | สกรูยึดคงที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง