(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตคัปปลิ้งและอุปกรณ์เสริมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมนี้ LINK ซึ่งเป็นคัปปลิ้งของบริษัท มีความน่าสนใจ มีมาตรฐานสากลให้เลือกมากมาย และมีความหลากหลายมาก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | คุณสมบัติ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 3 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 4 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 5 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 4 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 5 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 571.03 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 485.81 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 6.35 | 19.1 | 19.1 | 1.01 ถึง 3.00 | มาตรฐาน (ห้ามป้อนข้อมูล) | อะลูมิเนียม | 1 | 0.1 | 10000 | 0.00000066 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 6 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 6.35 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 8 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6.35 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 744.84 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 6.35 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 8 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 744.84 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 633.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 25.4 | 25.4 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 2.8 | 0.1 | 10000 | 0.0000026 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6.35 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 8 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 10 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 6.35 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 8 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 10 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 12 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.35 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,029.68 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 12.7 | 28.6 | 28.6 | 3.01 ถึง 5.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 3.2 | 0.1 | 8000 | 0.0000049 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 14 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,330.06 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 38.1 | 38.1 | 5.01 ถึง 10.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 8.4 | 0.15 | 8000 | 0.000019 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12.7 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 16 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 18 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 19 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 12.7 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 14 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 15 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 16 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 18 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 19 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 18 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 | ||
฿ 1,669.94 | SLIT COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 19 | 50.8 | 50.8 | 10.01 ถึง 20.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก | อะลูมิเนียม | 18 | 0.15 | 6000 | 0.000089 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | มาตรฐาน | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.15 | วิธีการยึด แกน | การยึดสกรูวางตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง